288-0948: ASS. ROULEAU - DF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    288-0948: ASS. ROULEAU - DF

    Numéro de pièce : 288-0948
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur (haute température, grande bride)

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.


    Attributs :

    • Les composants haute température sont remplis d'une huile dont les plages de température ambiante sont supérieures à celles des composants standard.
    • Les galets inférieurs à grande bride sont dotés d'une bride plus grande que les galets inférieurs standard, offrant ainsi un meilleur support de guidage.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 8,27
    • Diamètre de filetage (mm): 210
    • Diamètre de la bride (in): 9,45
    • Diamètre de la bride (mm): 240
    • Type de bride: Double bride
    track-type loader
    963K