288-3690: ASS. ROULEAU - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    288-3690: ASS. ROULEAU - COLLIER

    Numéro de pièce : 288-3690
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur Classic™

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.


    Attributs :

    • La chaîne Cat® Classic™ permet des solutions de train de roulement complètes dont l'objectif est de vous aider à gérer les coûts d'exploitation de vos équipements vieillissants. Offrant un bon rapport qualité /prix pour les anciens équipements Cat, elle bénéficie de la confiance que lui confère le nom Cat, et elle est couverte par la garantie Caterpillar standard.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 6,69
    • Diamètre de la bride (in): 8,07
    • Type de bride: Bride simple
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.