289-2937: ENS. JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    289-2937: ENS. JOINT

    Numéro de pièce : 289-2937
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de butée

    Description :
    Le joint de butée fait partie des nombreux joints requis sur une tige de vérin hydraulique.

    Attributs :
    Le joint de butée agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    Applications recommandées :
    Le joint de butée est utilisé sur tous les vérins hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 3.14 (Groove)
    • Diamètre (mm): 79.78 (Groove)
    • Diamètre de la tige (in): 2.5
    • Diamètre de la tige (mm): 63.45
    • Diamètre extérieur (in): 3.17
    • Diamètre extérieur (mm): 80.44
    • Hauteur (in): 0,2
    • Hauteur (mm): 5,1
    • Largeur (in): 0.22 (Groove)
    • Largeur (mm): 81,28
    • Longueur (in): 3,2
    • Longueur (mm): 81,28
    wheel tractor-scraper
    623F, 627K, 621H, 621F, 621G, 623H, 627K LRC 627E, 627H, 627F, 623E, 623G, 621K OEM 621K, 623K, 627G, 621E

    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD45B, AD55B, AD45

    motor grader
    14H NA 16G, 16M3, 14M, 16M, 14H, 14M3, 16H NA 18M3, 24M, 16H, 24, 24H, 14M-3

    forest products
    548

    work tool
    GLL52, HYDRAULIC GLL55, GLL60B GH52 GLL60, GLL55B GLL52B

    wheel-type loader
    938M, 924G, 938F, 988G, 938G, 930G, 924H, 930H, 928HZ, 924HZ, 930K, 980H, 938K, 928G, 988H, 924GZ, 928H, 930M

    wheel-type skidder
    530B

    off-highway truck
    775G OEM 773G, 775F, 785D, 784B, 773E, 784C, 777D, 773G OEM 775E, 773F, 775G LRC 785C, 773G LRC 777G, 777F, 773D, 785B, 777E, 775D, 776D, 785G, 775G

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D6R II D6T XL D6T, D6K2 XL 57H D6T XW PAT D6N, D5R2 D7R II D6R, D7R LGP D6R III D6K2, D5M D7R, D7H, 7S 7SU D6T XW D6N LGP 7 D6R XL D5R XL D6T LGPPAT D5N D6T LGP 7U D5R LGP D6K2 LGP D6R STD D7R XR 7A D6K LGP D6N XL D6T XL PAT D6K D6K XL D6R LGP

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT28G, IT28F

    wheeled excavator
    M313D, M318F

    track-type loader
    953C, 939C

    wheel dozer
    814F, 824K, 814F II

    excavator
    568 FM 324D FM LL 538 330D FM 568 FM LL

    earthmoving compactor
    816F II 825K, 826K, 816F