289-2948: JOINT EN U
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    289-2948: JOINT EN U

    Numéro de pièce : 289-2948
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Le joint en demi-lune fait partie des nombreux joints nécessaires à l'étanchéification d'une tige de vérin hydraulique.

    Attributs :
    Le joint en demi-lune est conçu pour remplacer les packs Chevron. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité. Plus la pression interne contre la surface interne des lèvres augmente, plus le joint est efficace.

    Applications recommandées :
    Le joint en demi-lune est utilisé sur tous les vérins hydrauliques.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 3 (Groove)
    • Diamètre (mm): 76.25 (Groove)
    • Diamètre de la tige (in): 2.5
    • Diamètre de la tige (mm): 63.45
    • Diamètre extérieur (in): 3.08
    • Diamètre extérieur (mm): 78.32
    • Désignation des matériaux: Polyurethane
    • Hauteur (in): 0,5
    • Hauteur (mm): 12,7
    • Largeur (in): 0.41 (Groove)
    • Largeur (mm): 78,74
    • Longueur (in): 3,1
    • Longueur (mm): 78,74
    wheel tractor-scraper
    623G, 627F, 623E, 627G, 621K OEM 627H, 623H, 623F, 621E, 621G, 627E, 621H, 623K, 627K LRC 621K, 621F, 623K LRC

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AD55B, AD60

    motor grader
    16M, 14M, 18M3, 16G, 14H NA 24, 14H, 16H NA 16H, 24M, 16M3, 14M3, 14M-3 24H

    forest products
    548

    work tool
    GH52 HYDRAULIC GLL60B GLL55B GLL55, GLL52, GLL52B GLL60

    wheel-type loader
    924GZ, 924G, 938F, 988G, 928HZ, 930H, 924HZ, 924H, 938K, 928G, 988H, 938G, 930K, 930G, 928H, 980H

    wheel-type skidder
    530B

    off-highway truck
    777D, 785G, 777E, 785D, 773G OEM 775G OEM 785C, 775E, 775F, 773E, 777G, 773F, 784B, 775G, 777F, 773G LRC 773D, 776D, 784C, 773G, 775G LRC 775D, 785B

    oem solutions
    CAT WDS

    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    track-type tractor
    D7H, 7SU D6T LGPPAT 7A D6R, 7 D6N, D5M D6T, D7R, D7R II D5R LGP D6T LGP D6H, D6R II D6N LGP D5N D6T XW 7S 57H D6N XL D5R2 D6R III D6K2 LGP D6K2, D6T XL D6K XL D7R LGP D6K LGP D6R XL D6T XW PAT D6T XL PAT D6R LGP D6H II D6K2 XL D6R STD D6K 7U D7R XR D5R XL

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT24F, IT18F, IT28G

    wheeled excavator
    M318F, M313D

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-250C, SS-250B, RR-250B, RM-350

    wheel dozer
    814F, 814F II

    track-type loader
    939C, 953C

    excavator
    568 FM 558 538

    earthmoving compactor
    816F, 816F II