289-2980: COURROIE (8K)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    289-2980: COURROIE (8K)

    Numéro de pièce : 289-2980
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 28,4 mm (1,12 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 1,12
    • Largeur de la courroie (mm): 28,4
    • Longueur de la courroie (in): 90,16
    • Longueur de la courroie (mm): 2 290
    • Nbre de nervures: 8
    • Type de courroie: Courroies d'entraînement multifonction
    petroleum products
    CX31-C9I TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600

    engine - industrial
    C7, C9

    engine - truck
    C9