290-5749: Projecteur halogène
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    290-5749: Projecteur halogène

    Numéro de pièce : 290-5749
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Projecteur halogène puissant de 24 V

    Description :
    Les projecteurs halogènes résistants aux chocs Cat® offrent la quantité de lumière adéquate pour votre chantier à un prix abordable. Ces lampes sont étanches et peuvent résister aux conditions environnementales difficiles sur la plupart des chantiers. Les projecteurs halogènes résistants aux chocs sont conformes aux spécifications de Cat en matière de résistance aux éclaboussures d'eau et aux vibrations. Si vous avez besoin d'une option abordable susceptible de gérer vos longues heures de travail, optez pour les projecteurs halogènes résistants aux chocs Cat.
    Attributs :
    • Feu haut
    • Montage suspendu
    • 24 V
    • Connecteur DT intégral
    Applications :
    • Applications de machine

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Unfilled Polycarbonate
    • Hauteur (in): 3.7
    • Largeur (in): 5.51
    • Longueur (in): 3.94
    • Motif de la lentille: Feux de route
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT intégral
    • Type de lampe: Projecteurs halogènes
    • Type de montage: Verticale
    motor grader
    160M 2 120M 2 12M 2 18M3, 16M, 140M 2 16M3, 12M, 160M 3 AWD 160M, 140M 3 AWD 120M, 140M 3 12M 3 160M 3 140M, 12M 3 AWD 14M, 14L 14M-3 14M3