293-1980: JOINT EN VRAC CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    293-1980: JOINT EN VRAC CM

    Numéro de pièce : 293-1980
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Le caoutchouc expansé EPDM (cellule fermée) est utilisé pour les tampons et les joints statiques exigeant une résistance supérieure aux conditions climatiques et une résistance moyenne à l'huile.
    • Hauteur hors tout (mm): 244
    • Largeur hors tout (mm): 241
    • Matière: EPDM - Caoutchouc expansé
    • Type de conception: Joint à lamelle
    bhl
    420F 434F, 430F 432F, 420E 434E, 450E, 428E, 430E 444F, 432E, 444E, 422E, 416E 428F, 450F, 442E, 422F, 414E, 416F

    comp
    CD-54