294-1705: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    294-1705: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 294-1705
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique d'embase du cache-soupapes

    Description :

    • Les joints statiques permettent d'étanchéifier deux portées en contact.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,32
    • Hauteur (mm): 8,1
    • Largeur (mm): 254
    • Longueur (in): 39
    • Longueur (mm): 990,6
    excavator
    320D FM 323D L 320D L 320D GC 321D LCR 320D, 323D SA 320D LRR