294-1725: ENS. CARTER MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    294-1725: ENS. CARTER MOTEUR

    Numéro de pièce : 294-1725
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bloc-cylindres

    Description :

    • Le bloc-cylindres fait office de corps principal du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 19,75
    • Hauteur (mm): 501,65
    • Largeur (mm): 469,9
    • Longueur (in): 38,5
    • Longueur (mm): 977,9
    excavator
    323D L 320D FM 320D LRR 320D, 320D L 320D RR 320D LN 320D GC 323D LN 321D LCR