294-1761: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    294-1761: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 294-1761
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique du collecteur d'échappement

    Description :

    • Les joints statiques sont des composants importants des collecteurs d'échappement, lesquels recueillent les gaz d'échappement de plusieurs cylindres dans un même tuyau.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,54
    • Largeur (mm): 76,2
    • Longueur (in): 14
    • Longueur (mm): 355,6
    excavator
    320D GC 320D, 323D LN 321D LCR 320D L 320D LRR 320D LN 323D L 323D SA 323D S 320D FM 323D