294-1766: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    294-1766: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 294-1766
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique de conduite d'huile de turbocompresseur

    Description :

    • Les joints statiques de conduite d'huile sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Longueur (in): 4
    excavator
    311D LRR 320D, 319D LN 314D LCR 312D, 323D, 323D SA 320D GC 319D L 314D CR 323D L 318D L 320D L 315D L 320D FM 312D L 320D LRR 323D S 323D LN 321D LCR 320D FM RR 320D LN 319D 313D, 320D RR

    track excavators
    315DL