294-1780: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    294-1780: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 294-1780
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique de thermostat

    Description :

    • Les joints statiques permettent d'étanchéifier deux portées en contact.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,54
    • Largeur (mm): 177,8
    • Longueur (in): 9
    • Longueur (mm): 228,6
    excavator
    323D SA 311D LRR 320D L 314D LCR 320D LRR 320D RR 320D GC 312D, 319D L 315D L 312D L 323D L 320D FM 323D, 320D, 321D LCR 314D CR 313D, 319D LN