294-1791: CONDUIT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    294-1791: CONDUIT

    Numéro de pièce : 294-1791
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduit de canalisation de carburant

    Description :

    • Les conduites sont des composants importants des canalisations de carburant, lesquelles assurent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,87
    • Hauteur (mm): 98,2
    • Largeur (mm): 154,89
    • Longueur (in): 7,81
    • Longueur (mm): 198,4
    excavator
    320D LRR 323D, 323D L 320D, 320D L 320D GC 323D LN 320D RR 323D SA 320D FM