294-1793: CONDUIT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    294-1793: CONDUIT

    Numéro de pièce : 294-1793
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduit de canalisation de carburant

    Description :

    • Les conduites sont des composants importants des canalisations de carburant, lesquelles assurent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,87
    • Hauteur (mm): 98,2
    • Largeur (mm): 166,9
    • Longueur (in): 7,81
    • Longueur (mm): 198,4
    excavator
    323D, 320D L 320D FM 323D L 320D LRR 321D LCR 320D, 320D LN 323D LN