294-3063: AXE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    294-3063: AXE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 294-3063
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille de chaîne

    Description :

    • Les goupilles de chaîne, associées aux bagues, maintiennent les maillons les uns avec les autres. La goupille agit comme une charnière au niveau de la bague adjacente.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 10,25
    • Nombre de sections de chaîne: 46
    • Taille de vis (in): 1,0629
    material handler
    MH3295

    excavator
    390D, 390D L 390F 385C, 390F L 385C L 365C L 385C L MH 385C FS

    expanded mining products
    MD6640