294-4813: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    294-4813: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL

    SKU :294-4813
    1,00 $

    Patin de chaîne maître SystemOne™ (service intensif, simple arête)

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.
    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.

    • Largeur du patin (in) : 33,9
    • Largeur des patins (mm) : 860
    • Inclinaison de chaîne (in) : 7,5
    • Taille de vis (in) : 0,7874
    • Type de patin : Service intensif, simple arête, tronqué
    • Taille de vis (mm) : M20
    • Inclinaison de chaîne (mm) : 190,5