294-4979: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    294-4979: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 294-4979
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (service modéré, simple arête, droit)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 203,2
    • Taille de vis (mm): 3/4
    • Type de patin: Service modéré, arête unique, droit
    ttt
    D6T LGP D6T XL PAT D6R III D6T XW D6T XL D6T, D6T LGPPAT D6T XW PAT

    emac
    C9.3

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6T2LGP