294-5355: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    294-5355: RESSORT

    Numéro de pièce : 294-5355
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressorts amortisseurs de roue folle

    Description :

    • Le tendeur de chaîne et le système d'amortissement mécanique utilisent un ressort amortisseur de grande taille et un vérin de réglage rempli de graisse, permettant à la roue folle d'avancer et de reculer afin de conserver la tension adéquate de la chaîne lorsqu'elle absorbe les chocs du train de roulement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 139
    • Longueur (mm): 415
    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E, 308E2SR, 308E2CR, 308D 308E CR 308E SR 308E2 SR