294-8620: ENS. RÉGULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    294-8620: ENS. RÉGULATEUR

    Numéro de pièce : 294-8620
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Régulateur de pression de carburant

    Description :

    • Les régulateurs de pression de carburant servent à maintenir les pressions de carburant.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,95
    • Hauteur (mm): 24,13
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (in): 4,5
    • Longueur (mm): 114,3
    track-type tractor
    D6R III D6R, D6R II D6N, D5N D7R XR D7R, D7R LGP

    wheel-type loader
    950H, 962H

    excavator
    329D L