295-0408: SUPPORT - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    295-0408: SUPPORT - COLLIER

    Numéro de pièce : 295-0408
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Support Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    track-type tractor
    57H D8N, D6H, 7S D7H, D6H XR 6A 8A 6S D6H XL 6 8SU D8R 7U 7S LGP 6SU 8U 56H 7SU 8 7 7A 56 D6H II D6HII, D6HIIXL

    pipelayer
    583R, 578

    track type tractors
    57H D8N, D6H, 7S D7H, D6H XR 6A 8A 6S D6H XL 6 8SU D8R 7U 7S LGP 6SU 8U 56H 7SU 8 7 7A 56 D6H II D6HII, D6HIIXL