295-4464: TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    295-4464: TÊTE

    Numéro de pièce : 295-4464
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    skid steer loader
    277D, 262C, 246C, 279C2, 279D, 297D, 289D, 277C, 256C, 287D, 262D, 272D2, 299D, 299D XHP 277C2, 299D2, 297D XHP 272D, 272D2 XHP 272C, 246D, 297D2 XHP 279C, 262C2, 287C, 289C, 297C, 287C2, 299C, 272D XHP 297D2, 299D2 XHP 289C2