295-5670: ENS. FAISCEAU - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    295-5670: ENS. FAISCEAU - COLLIER

    Numéro de pièce : 295-5670
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Contrepartie refroidisseur d'huile Classic

    Description :

    • Les noyaux sont des composants importants des refroidisseurs d'huile, lesquels maintiennent la température de l'huile.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Classic™ se caractérisent par leur bon rapport durabilité/prix et s'appliquent aux équipements dédiés aux applications peu intensives, à utilisation modérée, au cycle de vie intermédiaire à final.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Contrepartie refroidisseur d'huile
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,3
    • Hauteur (mm): 160,02
    • Largeur (mm): 160,02
    • Longueur (in): 6,5
    • Longueur (mm): 165,1
    wheel tractor-scraper
    637, 627B, 627, 637B

    pipelayer
    571F, 561C, 571G, 561D, 572G, 572F

    paving compactor
    CS-643, CS-653, CP-643, CP-653, CB-534

    engine - generator set
    3304, 3304B

    motor grader
    130G, 12H, 14G, 160G, 140H NA 12G, 120G, 140G, 160H, 140H, 12H NA 160H NA 14E, 120, 143H, 14H NA 140, 140H ES 12F, 160H ES 12H ES 163H NA

    wheel-type loader
    950B, 930R, 966D, 972G, 950, 966E, 966C, 936, 936E, 966G, 966F, 950B/950E 930T, 920, G936, 950E, 930, 966F II 936F, 980B

    wheel-type skidder
    518, 528B, 528, FB518 530B, 515, 518C, 120C, 525

    engine - industrial
    3306, 3304, 3304B, D330C, D333C, 3306B

    motor graders
    12F

    track type tractors
    D4ESA, D5HLGP, D5HIILGP

    generator
    SR4

    track-type tractor
    143 D5B, D5H, 6S 57H D7H, 140, D6H, 153 D7F, D7G, D6R, 163 D4D, D6H XR 6SU 7SU D4E, 7S 5P D6H II D6D, D6F SR 5 7U 55, 7 D5, D6C, 5S D4H III 7A D6E 4 D4E SR 6 5A D6H XL 6A D6G2 XL D6G2 LGP D5H XL 141 D6D SR D6G, 4S 56 57 4A D6G SR D4H XL D5E, 56H D4H, D6E SR 7S LGP

    engine - machine
    3306, 3304, 3304B, D330C, D333C, 3306B

    wheel dozer
    814, 814B

    track-type loader
    955L, 977L, 951, 951B, 977K, 973, 963, 977 951C, 955 955K, 941

    track-type skidder
    125C 527 D5HTSK II D4HTSK III 120C, 517

    wheel loaders
    966FII

    excavator
    EL240 E300, 235, 225B, 229D, EL300

    earthmoving compactor
    815, 816B, 815B, 816