295-9414: ASS. MOTEUR - PSF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    295-9414: ASS. MOTEUR - PSF

    Numéro de pièce : 295-9414
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Moteur à pistons axiaux

    Description :
    Les moteurs hydrauliques transforment la pression et le débit hydrauliques en couple.

    Attributs :
    Les moteurs hydrauliques sont conçus avec précision pour fonctionner dans un système hydraulique afin de répondre aux exigences des produits de premier choix en termes de rendement des machines, de fiabilité, de durabilité, de coûts d'exploitation et de productivité.

    Applications recommandées :
    Les moteurs hydrauliques sont conçus pour répondre à des exigences liées aux machines spécifiques.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,2
    • Hauteur (mm): 260
    • Largeur (mm): 350
    • Longueur (in): 15
    • Longueur (mm): 380
    excavator
    374D L 374F L