295-9446: ASS. MOTEUR - PSF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    295-9446: ASS. MOTEUR - PSF

    Numéro de pièce : 295-9446
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Moteur à pistons axiaux

    Description :
    Les moteurs hydrauliques transforment la pression et le débit hydrauliques en couple.

    Attributs :
    Les moteurs hydrauliques sont conçus avec précision pour fonctionner dans un système hydraulique afin de répondre aux exigences des produits de premier choix en termes de rendement des machines, de fiabilité, de durabilité, de coûts d'exploitation et de productivité.

    Applications recommandées :
    Les moteurs hydrauliques sont conçus pour répondre à des exigences liées aux machines spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Moteur à pistons axiaux Cat® Reman
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,2
    • Hauteur (mm): 260,3
    • Largeur (mm): 355,6
    • Longueur (in): 17
    • Longueur (mm): 431,8
    excavator
    390D L 385C, 390D, 385C FS 385C L