295-9967: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    295-9967: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 295-9967
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne maître SystemOne™ (service modéré, simple arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.
    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,58
    • Largeur du patin (in): 26
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de patin: Service modéré, simple arête, tronqué
    track-type tractor
    D8R D8T