296-1348: SUPPORT - CLASSIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    296-1348: SUPPORT - CLASSIQUE

    Numéro de pièce : 296-1348
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Porte-satellites Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    56 D6H, 6 6S D6R II D6R, D6T, D6H II D6T LGP D7H, D6H XL D6H XR D6R III D6T XW 6SU 56H D6T XL D6R STD 7S 57H D6T XW PAT 6A D6T LGPPAT 7 D6R XL 7U 7SU D6T XL PAT 7S LGP 7A D6R LGP

    pipelayer
    578, PL72

    wheel-type loader
    966G II 970F, 972L, 972G II 966G, 972H, 966D, 972G, 966F II 972M, 966H, 966F, 972K, 966E

    wheel dozer
    814B, 814K, 8A4K 814F II

    wheel loaders
    966GII

    wheel dozers
    814F, 814FII

    track type tractors
    D6RXL, D6TXL, D6TLGPVP, D6TVP

    compactors
    815B

    earthmoving compactor
    815K, 816F, 816K, 816B, 815F II 815F, 816F II