296-1350: ENGRENAGE - CLASSIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    296-1350: ENGRENAGE - CLASSIQUE

    Numéro de pièce : 296-1350
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Pignon à denture droite Cat®
    track-type tractor
    56H 7A D6H, 9 9C D7G, 7 D7H, 6A 7SU 8U 9SU 6SU 59L 8SU 8A 59 7U 8 6 7S D6H XR 6S 56 9U D6H II 10SU D7R, D8L, 8S 10U D10N, D8N, D6H XL 10 57 D9L, 57H 9S D9N, 58 D10R, 59N 7S LGP D8R 58L

    wheel tractor-scraper
    623E, 627E, 627G, 621B, 621F, 627B, 623B, 627H, 621K OEM 621H, 623K LRC 621E, 623F, 627F, 621K, 621G, 621S, 623H, 623K

    pipelayer
    578