296-1373: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    296-1373: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 296-1373
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne maître SystemOne™ (service très intensif, simple arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.
    • Les patins de chaîne pour service très intensif augmentent la durée de vie d'environ 25 % par rapport à leurs équivalents pour service intensif.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 218
    • Largeur des patins (mm): 660
    • Taille de vis (mm): 7/8
    • Type de patin: Service très intensif, simple arête, tronqué
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.