296-3735: ENS. COUVERCLE - SOUPAPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    296-3735: ENS. COUVERCLE - SOUPAPE

    Numéro de pièce : 296-3735
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cache-soupapes

    Description :

    • Les cache-soupapes protègent les mécanismes de soupapes.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,05
    • Hauteur hors tout (in): 3.5
    • Largeur hors tout (in): 11.5
    • Longueur (in): 41,7
    • Longueur hors tout (in): 40.5
    petroleum products
    TH35-C15T TH35-E81

    engine - truck
    C15