296-4361: MAILLON - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    296-4361: MAILLON - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 296-4361
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de chaîne lubrifiée par graisse (côté droit)

    Description :

    • Les maillons de chaîne font partie de l'ensemble de maillons et forment un rail sur lequel la machine peut rouler.


    Attributs :

    • Les chaînes lubrifiées par graisse sont dotées de goupilles et de bagues lubrifiées en interne pour éliminer le contact et les frottements, chaque joint de chaîne étant étanchéifié pour retenir la graisse. Cela permet d'augmenter de 25 % la durée de vie des composants internes par rapport à une chaîne étanche, diminue le niveau sonore du train de roulement et réduit le risque de grippage des joints.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 10,3
    • Inclinaison de chaîne (mm): 260,4
    • Taille de vis (in): 28
    • Taille de vis (mm): 28
    excavator
    374F L 365C L 345C, 365B, 374F 365C 365B II