296-5807: Ressort de boulon en T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    296-5807: Ressort de boulon en T

    Numéro de pièce : 296-5807
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'utilisation (in): 1 15/16 - 2 1/4
    • Type de collier de flexible: Ressort de boulon en T
    wheel-type loader
    966K XE 972K, 972M XE 980M, 966M, 980L, 980K, 966K, 986K, 972M, 966M XE 988K, 982M, 988 XE 988K XE 980K HLG

    wheel dozer
    834K, 824K

    forest products
    522B, 521B

    off-highway truck
    789D

    earthmoving compactor
    836K, 826K, 825K