296-8592: JOINT EN VRAC CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    296-8592: JOINT EN VRAC CM

    Numéro de pièce : 296-8592
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Le caoutchouc expansé EPDM (cellule fermée) est utilisé pour les tampons et les joints statiques exigeant une résistance supérieure aux conditions climatiques et une résistance moyenne à l'huile.
    • Hauteur hors tout (in): 16,02
    • Matière: EPDM - Caoutchouc expansé
    • Type de conception: Joint à lamelle
    cold planers
    PM822, PM622, PM825LRC

    cold planer
    PM312, PM825, PM310, PM313, PM820

    wheel-type loader
    950H, 982M, 980K, 972M, 972H, 950M Z 950M, 966M, 962M Z 962M, IT38H, 966H, 980M, IT62H, 962H, 972M XE 966M XE 980K HLG 938H, 980C, 980F, 97AM 966MXE

    wheel loaders
    950H, 982M, 980K, 972M, 972H, 950M Z 950M, 966M, 962M Z 962M, IT38H, 966H, 980M, IT62H, 962H, 972M XE 966M XE 980K HLG 938H, 980C, 980F, 97AM 966MXE

    large mining products
    6020B