297-0608: ANNEAU - REPRISE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-0608: ANNEAU - REPRISE

    Numéro de pièce : 297-0608
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,44
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,08
    • Largeur de la section (in): 0,05
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    exc
    558 336E L 320E L 336FMHPU 326F L 330F, 326F, 323F L 568 FM 329E L 325F 320E LRR 336E, 336F, 538 323F 335F 330F L 336F LN 345D L 568 FM LL 329F L 329E, 326F LN 324E L 336F L 320E LN 323E LN 325F LCR 330FMHPU 323E L 336E LN 345D, 320F L 324E, 320E, 329E LN 320E RR 323E SA 335F LCR 548 324E LN

    fp
    558 336E L 320E L 336FMHPU 326F L 330F, 326F, 323F L 568 FM 329E L 325F 320E LRR 336E, 336F, 538 323F 335F 330F L 336F LN 345D L 568 FM LL 329F L 329E, 326F LN 324E L 336F L 320E LN 323E LN 325F LCR 330FMHPU 323E L 336E LN 345D, 320F L 324E, 320E, 329E LN 320E RR 323E SA 335F LCR 548 324E LN