297-2837: ENS. COLLECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-2837: ENS. COLLECTEUR

    Numéro de pièce : 297-2837
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collecteur d'échappement

    Description :

    • Les collecteurs d'échappement recueillent les gaz d'échappement de plusieurs cylindres dans une conduite.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 23,6
    • Hauteur (mm): 599,44
    • Largeur (mm): 633,73
    • Longueur (in): 30,45
    • Longueur (mm): 773,43
    off-highway truck
    793D