297-3168: ASS. POMPE AUX.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-3168: ASS. POMPE AUX.

    Numéro de pièce : 297-3168
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Nos pompes à eau sont conçues pour gérer la charge cyclique de l'entraînement par pignons, et leurs caractéristiques géométriques uniques réduisent les risques de cavitation dus à la formation de poches d'air dans le circuit de refroidissement. Tous les composants de nos pompes à eau (roulements, arbres, rotors) fonctionnent ensemble et forment un système, contribuant ainsi à optimiser l'efficacité et la durée de vie des pompes à eau.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 259,08
    • Largeur (mm): 431,8
    • Longueur (mm): 431,8
    meng
    C32

    petr
    C32