297-4786: ENS. LIAISON - CHAÎNE - BOÎTIER NX
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-4786: ENS. LIAISON - CHAÎNE - BOÎTIER NX

    Numéro de pièce : 297-4786
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de maillons caissonnés SystemOne™

    Description :

    • Les ensembles de maillons caissonnés sont des kits de pièces de rechange d'entretien SystemOne™ qui contiennent deux cartouches et deux maillons.

    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Inclinaison de chaîne (mm): 203,2
    • Taille de vis (in): 0,8661
    • Taille de vis (mm): M22
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, trapézoïdal
    track-type tractor
    D6R III D6T, D6R II

    track-type loader
    963C, 963B