297-4897: ENS. VÉRIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-4897: ENS. VÉRIN

    Numéro de pièce : 297-4897
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tube de vérin hydraulique avec roulement

    Description :
    Un tube de vérin hydraulique est un composant profilé sans soudure qui abrite les ensembles tige et piston d'un système à vérins hydrauliques complet.


    Attributs :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, peut prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications.


    Applications recommandées :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont conçus pour des applications spécifiques aux machines.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    backhoe loader
    450E, 450F