297-4956: DISQUE - FRICTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-4956: DISQUE - FRICTION

    Numéro de pièce : 297-4956
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction longue durée

    Description :
    Un disque de friction papier se caractérise par une résistance modérée à la chaleur et à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie modérée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés. Les matériaux de friction longue durée sont conçus pour s'adapter au cycle de révision générale du système de frein.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    adt
    740C 745C, 740 GC 735C, 740, 745

    mg
    16M3, 18M3, 14M3, 14M-3

    wtl
    993K, 994K