297-4979: KIT - JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-4979: KIT - JOINTS

    Numéro de pièce : 297-4979
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit d'étanchéité de cartouche de turbocompresseur

    Description :

    • Ce kit contient des écrous, des segments de piston et des joints toriques.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Hauteur (mm): 45,7
    • Largeur (mm): 350,5
    • Longueur (in): 13,8
    • Longueur (mm): 350,5
    engine - generator set
    G3520C