297-5968: PLAQUE - USURE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-5968: PLAQUE - USURE

    Numéro de pièce : 297-5968
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque d'usure montée sur le dessus

    Description :
    Les plaques d'usure montées sur le dessus, ou couvercles supérieurs, complètent les demi-flèches pour assurer une protection intégrale de la lame de base.

    Attributs :
    Le couvercle supérieur réduit l'usure des joints de soudure, contribuant ainsi à optimiser votre temps productif.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de l'extrémité (mm): 342
    • Longueur (in): 16,5
    • Longueur (mm): 420,9
    • Épaisseur (in): 0,98
    • Épaisseur (mm): 25
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.