297-5970: Demi-flèche Protection de la lame
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-5970: Demi-flèche Protection de la lame

    Numéro de pièce : 297-5970
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Demi-flèche Protection de la lame

    Description :
    Les demi-flèches couvrent la lame d'attaque pour une transition lisse du matériau.

    Attributs :
    Les lames en demi-flèche soudées peuvent être utilisées pour personnaliser un godet avec une protection de longeron latéral, en tant que couteaux latéraux afin d'améliorer la pénétration ou en tant que segments entre les dents pour réduire la dentelure.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de l'extrémité (mm): 371
    • Longueur (in): 17,4
    • Longueur (mm): 443,1
    • Épaisseur (in): 2,36
    • Épaisseur (mm): 60
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.