297-7165: SUPPORT - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-7165: SUPPORT - COLLIER

    Numéro de pièce : 297-7165
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    underground mining loaders
    R1300

    ttt
    D5M D4H XL D5H, D4H III D5N D5H XL

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III

    lhd
    R1300G, R1300G II

    it
    IT62G, IT62G II IT62H

    pipe
    561M, 561N

    wtl
    962G II 950G II 950G, 962G, 950H, 962K, 966H, 950F II 966M, 950K, 950F, 962H, 966L, 966K, 960F