297-7648: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-7648: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 297-7648
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Coussinet de bielle

    Description :

    • Les coussinets de bielle offrent une surface concordante qui permet à l'embiellage de tourner sur le vilebrequin.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,7
    • Hauteur (mm): 43,18
    • Largeur (mm): 60,96
    • Longueur (in): 3,4
    • Longueur (mm): 86,36
    excavator
    312D, 320D LRR 319D L 321D LCR 315D L 311D LRR 320D FM 323D L 320D, 320D FM RR 314D LCR 314D CR 320D L 319D 320D RR 312D L 319D LN 320D GC 313D