297-9134: BANDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-9134: BANDE

    Numéro de pièce : 297-9134
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tiges de ressorts amortisseurs de roue folle

    Description :

    • Le tendeur de chaîne et le système d'amortissement mécanique utilisent un ressort amortisseur de grande taille et un vérin de réglage rempli de graisse, permettant à la roue folle d'avancer et de reculer afin de conserver la tension adéquate de la chaîne lorsqu'elle absorbe les chocs du train de roulement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 48
    • Longueur (mm): 188
    excavator
    312E, 314E LCR 312D, 314D CR 311D LRR 312D2, 312D L 313D2 GC 312F GC 313D2, 312D2 L 311F LRR 314D LCR 313F 312D2 GC 312E L 315F LCR