297-9275: ASS. RESSORT - ARRIÈRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    297-9275: ASS. RESSORT - ARRIÈRE

    Numéro de pièce : 297-9275
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :

    • Le tendeur de chaîne et le système d'amortissement mécanique utilisent un ressort amortisseur de grande taille et un vérin de réglage rempli de graisse, permettant à la roue folle d'avancer et de reculer afin de conserver la tension adéquate de la chaîne lorsqu'elle absorbe les chocs du train de roulement.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 235
    • Largeur de train de roulement (mm): 337
    • Longueur (mm): 907
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.