299-8342: KIT DE TÊTES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    299-8342: KIT DE TÊTES

    Numéro de pièce : 299-8342
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit culasse

    Description :

    • Ce kit contient un pontet de soupapes et une culasse.


    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 17
    • Hauteur (mm): 431,8
    • Largeur (mm): 469,9
    • Longueur (in): 51,5
    • Longueur (mm): 1 308,1
    track-type tractor
    D8R II D8R

    generator
    SR4

    wheel tractor-scraper
    623G, 627G, 621G

    underground articulated truck
    AD30, AD55

    engine - generator set
    3456, 3406E

    wheel-type loader
    980G II 988G, 980G

    wheel dozer
    824G, 834G, 824G II

    engine - industrial
    3406E, 3456, C-15, C-16

    articulated dump truck
    D350E II D400E II 740, 735

    engine - truck
    C-15, C18, C-18, 3406E, C16 C-16

    earthmoving compactor
    836G, 825G II 826G II 826G

    challenger
    MT845, MT855, MT835, MT865, MTC855, MTC865, MTC835, MTC845