2A-4996: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2A-4996: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 2A-4996
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,29
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,56
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,37
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 3/8
    • Pas du filetage du trou: 24
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/8 - 24
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayer
    571G, 594H, 583K, 589, 561H, 561B, 583H, 561C, 572G, 594, 578

    wheel tractor-scraper
    666B, 621, 641, 637, 627, 651, 631C, 657, 641B, 657B, 650B 651B, 623, 633C, 666

    paving compactor
    CS-433B, CP-433B, CS-323 CB-424, CS-431B, CP-323, PS-110, PS-130, PS-180

    engine - generator set
    3406B, 3304B, 3406C, 3306, 3304, D379B, D399, 3306B

    underground articulated truck
    AD45, AD40 AE40 AD55, AE40 II

    motor grader
    140, 120, 12E, 14E, 12F, 120B, 140B

    wheel-type loader
    G926, 936E, 950E, 936, 992, 926E, 926, G936, 950B, 916, 980, 966E, 992B, G916, 936F, 966D

    engine - industrial
    3406B, D379B, D342, D353E, D353C, D379 D353D D342C, D398B, G342C, CPT372 D398 D346, D348, D349, D399

    wheel-type skidder
    508

    engine - truck
    1676 1674

    off-highway truck
    772, 773, 777, 776

    asphalt paver
    AP-800, AP-800B WE-851B, WE-601B, AP-1200

    cold planer
    PR-75

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT18, IT28, IT28B

    track-type tractor
    4P D5, 4S D7G, D9G, 163 D8L, D9H, 5P 11SU D6D, 8 8S D5H, D8H, 59 58L 143 141 D10R, 58 173 D5B, 41 59N D4D, 140, 161 193 D10, 11 153 8D 5S 46 129 8U D4H, 8A 6 9SU 172 D6C, D9L, 9 9U 6S 10SU 44 10U 191 D7F, 9D 6A 10 9S D10N, 184 D8K, 4 192 11U 55, D6D SR 54 5A 183 181 9C D5H XL 10S 151 59L 5 173B 165 10C 183B 182 D11N, D9N, 4A

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250, SS-250, RM-250C, RR-250B

    wheel dozer
    854G, 824B, 834, 824

    track-type loader
    955L, 977 955C, 977H, 951C, 941B, 955K, 951B, 977A 941

    track-type skidder
    4P 54H

    excavator
    214