2B-2391: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2B-2391: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 2B-2391
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    adt
    D300E, D250E

    meng
    D342, D342C

    com
    815B, 826C, 836

    ttt
    D8K, D8H

    ieng
    D342C, G342C

    wtt
    834B

    oht
    777F, 776D, 777D, 776C, 773B, 773D, 775E, 773E, 777E, 777C, 775F, 775D, 775B, 773F

    pipe
    583K