2D-0592: Jonc d'arrêt interne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2D-0592: Jonc d'arrêt interne

    Numéro de pièce : 2D-0592
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, en spirale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 2,00
    • Diamètre libre - A (in): 2,13
    • Désignation des matériaux: steel retaining ring
    • Forme: En spirale
    • Notas: Free Diameter: 53.98, Radial Wall: 3.5, Lug Height: 0, Groove Width : 1.73, Groove Diameter: 53.59, Housing Diameter: 50.8
    • Perçages croisés: No
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,062
    track-type tractor
    D9T, D8H, D9G

    wheel tractor-scraper
    650B 660B

    pipelayer
    571G

    motor grader
    16, 120, 140, 120B, 12E

    skid steer loader
    257B, 247, 257, 247B