2D-5826: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2D-5826: BAGUE

    Numéro de pièce : 2D-5826
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, acier trempé Basic

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 1,81
    • Diamètre libre - A (in): 2,01
    • Forme: Acier trempé Basic
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,062
    com
    826G II 825G II 826G, 825H, 825G, 826H

    meng
    C32, 3412E, C30

    petr
    C32

    wtt
    824G, 824H, 824G II

    ttl
    953C